製品の公開
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL
    AXOR

    AXOR Raindrain Complete set waste set 90 XXL

    Google翻訳”,
    レインドレイン コンプリートセット ウエスセット 90 XXL
    仕様
    • Surfaces: - 60031000 Chrome - 60031020 Polished Chrome - 60031130 Polished Bronze - 60031140 Brushed Bronze - 60031250 Brushed Gold Optic - 60031260 Brushed Chrome - 60031300 Polished Red Gold - 60031310 Brushed Red Gold - 60031330 Polished Black Chrome - 60031340 Brushed Black Chrome - 60031800 Stainless Steel Optic - 60031820 Brushed Nickel - 60031830 Polished Nickel - 60031930 Polished Brass - 60031950 Brushed Brass - 60031990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • drainage capacity 51 l/min at 15 mm water level • waste pipe Ø 50 mm • opening for cleaning • material siphon: plastic • material of drain plug: stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref60031000
    • コレクションセットAXOR Raindrain
    • コレクションBasic set for waste systems shower
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)560
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_70_55_96
    • Uniclass2015詳細Waste water outlets and plugs
    • MasterFormat 2014 コード33 37 00
    • MasterFormat 2014 タイトルOverflow Control
    • OmniClassNumber23-31 00 00
    • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

    対応地域

    ヨーロッパ アジア