製品の公開
EAGLE WALL BK wall lamp
EAGLE WALL BK wall lamp
    Azzardo Lightning

    EAGLE WALL BK wall lamp

    Google翻訳”,
    EAGLE WALL BK ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、柔らかなスカンジナビアのミニマリズムをインテリアにもたらします。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。寝室やホームオフィスに最適で、軽やかですっきりとした印象を保ちながら、存在感のあるアクセントとして美しく映えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
    仕様
    • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Black Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Lumens [lm]: 18 Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
    技術仕様
    • Unique refAZ6575
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-31
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け