製品の公開
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
Cap Sconce 6"
    Dutton Brown

    Cap Sconce 6"

    Google翻訳”,

    Color Cap Sconce 6インチは、クラシックなミッドセンチュリーのシルエットをベースに、真鍮無垢材と手吹きガラスのグローブを組み合わせた壁掛け照明です。グローブの直径は6インチで、直径5.7インチの円形バックプレートに取り付けられています。全体の高さは12インチ、壁からの突出部は8インチです。真鍮、ニッケル、ブラックの3色展開で、重さは1ポンドです。

    この壁掛け照明器具は、最大9ワットのE26口金ソケットを1つ備え、LED電球または白熱電球(電球は付属していません)を使用できます。120ボルトで動作し、直結配線式で、対応する壁面調光器を使用すれば調光可能な電球で調光できます。米国およびカナダの湿気の多い場所での使用についてUL規格に適合しているため、浴室だけでなく寝室、廊下、玄関でも使用できます。照明器具は上下に角度を調整して、光の向きを変えることができます。住宅用および商業用インテリア、特にホテルやレストランなどの宿泊施設に最適です。カラーキャップ付き6インチの「Color Cap Sconce 6」と、グローブが2つ付いた「Cap Double Sconce 6」もご用意しています(カラーキャップ付き6インチは14色展開)。

    仕様
    • Dimensions

      Overall Height: 12", Depth: 8", Globe: 6" Backplate: 5.7"

      Weight

      1 lb

      Materials

      Brass, glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 9W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 9W per socket (bulb not included).

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    技術仕様
    • Unique refcap-globe-sconce-i-6
    • コレクションセットCap Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)12
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)8
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品