製品の公開
LIMAN 6W CCT BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

LIMAN 6W CCT BK ceiling lamp

Google翻訳”,
LIMAN 6W CCT BKシーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、大胆な建築的なシルエットをインテリアにもたらします。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。階段やダイニングエリアに最適で、空間を軽やかですっきりとした印象に保ちながら、存在感のあるアクセントとして美しく映えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさをコントロールできます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Black Dominant color: Black Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 8 Specification Number of light sources: 1 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Adjustment: No Lumens [lm]: 723 Color temperature [K]: 2888 / 3978 Beam angle: 66° Basic information Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Packaging Gross weight [kg]: 0.3 Net weight [kg]: 0.26 Box width 1 [cm]: 9 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 9
技術仕様
  • Unique refAZ6548
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け