製品の公開
LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp
Azzardo Lightning

LIMAN 6W CCT GO ceiling lamp

Google翻訳”,
LIMAN 6W CCT GOシーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、柔らかなスカンジナビアのミニマリズムをインテリアにもたらします。ゴールド仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。寝室やキッチンアイランドに最適で、オープンプランの空間を区切るのに役立つだけでなく、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、明るさを細かく調整できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Gold Dominant color: Gold Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 8 Lampshade width [cm]: 8 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 8 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 66° Lumens [lm]: 723 Adjustment: No Color temperature [K]: 2888 / 3978 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.3 Net weight [kg]: 0.26 Box width 1 [cm]: 9 Box height 1 [cm]: 12 Box depth 1 [cm]: 9
技術仕様
  • Unique refAZ6549
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け