製品の公開
LIMAN 10W CCT BK ceiling lamp
Azzardo Lightning

LIMAN 10W CCT BK ceiling lamp

Google翻訳”,
LIMAN 10W CCT BKシーリングランプは、AZzardo社製のシーリングランプで、大胆な建築的なシルエットをインテリアにもたらします。ブラック仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。リビングルームやホームオフィスに最適で、軽やかですっきりとした印象を与えながら、心地よい間接照明を作り出します。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを細かく調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、自在に明るさを調整できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Transparent Ceiling base color: Black Dominant color: Black Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Transparent Dimensions Ceiling base width [cm]: 10 Lampshade width [cm]: 10 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 9 Product width [cm]: 10 Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Control Type > For All: CCT Switch Beam angle: 72° Lumens [lm]: 1095 Adjustment: No Color temperature [K]: 2909 / 3959 Basic information Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Type: Surface-mounted lamp Packaging Gross weight [kg]: 0.43 Net weight [kg]: 0.4
技術仕様
  • Unique refAZ6550
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け