製品の公開
ALEXANDRIA WALL GO wall lamp
Azzardo Lightning

ALEXANDRIA WALL GO wall lamp

Google翻訳”,
ALEXANDRIA WALL GO ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、大胆な建築的なシルエットをインテリアにもたらします。ゴールド仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。リビングルームやベッドルームに最適で、軽やかですっきりとした印象を与えながら、心地よい間接照明を作り出します。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、明るさを細かく調整できます。
仕様
  • Dimensions Wall base length [cm]: 2.2 Wall base width [cm]: 11 Lampshade width [cm]: 17 Wall base height [cm]: 11 Lampshade height [cm]: 17 Product height [cm]: 17 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 17 Product length [cm]: 6.2 Materials and colors Accent color: Transparent Wall base color: Gold Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Satin Lampshade color: Transparent Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 8W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 80 Motion sensor: No Beam angle: 30° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 357 Adjustment: Yes Color temperature [K]: 2958 Packaging Gross weight [kg]: 0.73 Net weight [kg]: 0.64 Box width 1 [cm]: 19.5 Box height 1 [cm]: 19.5 Box depth 1 [cm]: 8.5
技術仕様
  • Unique refAZ6559
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け