製品の公開
EAGLE WALL BEIGE wall lamp
Azzardo Lightning

EAGLE WALL BEIGE wall lamp

Google翻訳”,
EAGLE WALL BEIGE ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、すっきりとしたモダンなラインをインテリアにもたらします。ベージュ仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。寝室やダイニングエリアに最適で、空間に奥行きと個性を与えつつ、軽やかで洗練された印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Beige Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
技術仕様
  • Unique refAZ6577
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け