製品の公開
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO wall lamp
Azzardo Lightning

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO wall lamp

Google翻訳”,
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 GO ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、時代を超越した汎用性の高いデザインがインテリアに調和します。ゴールド仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材にも簡単にマッチします。階段や寝室に最適で、暖色系インテリアにも寒色系インテリアにも合わせやすく、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、細かく調整できます。
仕様
  • Dimensions Product length [cm]: 11.5 Product height [cm]: 30 Product width [cm]: 16.5 Materials and colors Accent color: Transparent Dominant color: Gold Accent Material: Acrylic Dominant material: Aluminum Accent Finish: Glossy Leading Finish: Glossy Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP44 Maximum power: 11W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 128° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Control Options: CCT Switch RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 / 4000 Control Type > For All: CCT Switch Lumens [lm]: 690 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 4 Net weight [kg]: 3.4 Box width 1 [cm]: 39 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 26.5
技術仕様
  • Unique refAZ6574
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け