製品の公開
EAGLE WALL COFFEE wall lamp
Azzardo Lightning

EAGLE WALL COFFEE wall lamp

Google翻訳”,
EAGLE WALL COFFEE ウォールランプは、AZzardo社製のウォールランプで、柔らかなスカンジナビアのミニマリズムをインテリアにもたらします。コーヒーカラーで仕上げられているため、現代的な配色や天然素材との相性も抜群です。キッチンアイランドや廊下などに最適で、軽やかですっきりとした印象を与えつつ、存在感のあるアクセントとして美しく映えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Dimensions Product length [cm]: 31 Product height [cm]: 26 Product width [cm]: 5 Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Aluminum Dominant material: Felt Accent Finish: Matte Leading Finish: Matte Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 6W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Beam angle: 23° Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Lumens [lm]: 18 Adjustment: No Color temperature [K]: 2985 Packaging Gross weight [kg]: 0.6 Net weight [kg]: 0.4 Box width 1 [cm]: 31.5 Box height 1 [cm]: 7.5 Box depth 1 [cm]: 30
技術仕様
  • Unique refAZ6576
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け