製品の公開
AGORA PENDANT WHITE hanging lamp
Azzardo Lightning

AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

Google翻訳”,
AZzardoのAGORA PENDANT WHITEペンダントランプは、控えめながらもエレガントな雰囲気をインテリアにもたらすペンダントライトです。ホワイト仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。ホームオフィスや廊下に最適で、暖色系インテリアにも寒色系インテリアにも合わせやすく、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業灯から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Materials and colors Dominant color: White Accent color: White Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Lampshade color: White Basic information Type: Hanging lamp Light source type: E27 Protection class: IP20 Maximum power: 60W Dimensions Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade width [cm]: 36 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Ceiling base width [cm]: 12.5 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45 Box depth 2 [cm]: 9.5
技術仕様
  • Unique refAZ6641
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント