製品の公開
AGORA PENDANT PINK hanging lamp
Azzardo Lightning

AGORA PENDANT PINK hanging lamp

Google翻訳”,
AGORA PENDANT PINKペンダントランプは、AZzardo社製のペンダントライトで、すっきりとしたモダンなラインをインテリアにもたらします。ピンク仕上げなので、現代的なカラーパレットや天然素材との相性も抜群です。ホームオフィスやリビングルームに最適で、軽やかで洗練された印象を保ちながら、空間に奥行きと個性を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度をお選びいただけます。さらに明るさを自在に調整したい場合は、調光対応電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、思いのままに明るさを調節できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Dominant color: Pink Lampshade color: Pink Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Maximum power: 60W Light source type: E27 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
技術仕様
  • Unique refAZ6645
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント