製品の公開
KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp
Azzardo Lightning

KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

Google翻訳”,
AZzardo社のKRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCTペンダントランプは、時代を超越した汎用性の高いデザインで、インテリアに洗練された雰囲気をもたらします。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールで、現代的な空間に自然に溶け込みます。ホテルのロビーや廊下に最適で、必要な場所に光を集中させながら、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、好みに合わせて明るさを微調整できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Brown Dominant color: Black Leading Finish: Matte Dominant material: Aluminum Ceiling base color: Black Accent Finish: Stone Accent Material: Plaster / PVC Lampshade color: Brown Basic information Type: Hanging lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Dimensions Ceiling base width [cm]: 15 Ceiling base height [cm]: 4 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 59.5 Lampshade width [cm]: 59 [5] Product height [cm]: min. 80 max. 150 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Beam angle: 139° Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 68 Box height 1 [cm]: 15.5 Box depth 1 [cm]: 68
技術仕様
  • Unique refAZ6664
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント