製品の公開
KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp
Azzardo Lightning

KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

Google翻訳”,
AZzardo社のKRYPTON TOP 60 3-STEP CCTシーリングランプは、時代を超越した汎用性の高いデザインで、インテリアに洗練された雰囲気をもたらします。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールで、現代的な空間に自然に溶け込みます。寝室やホームオフィスに最適で、必要な場所に光を集中させながら、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、明るさを細かく調整できます。
仕様
  • Materials and colors Accent color: Brown Ceiling base color: Black Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Accent Material: Plaster / PVC Accent Finish: Stone Lampshade color: Brown Dimensions Ceiling base width [cm]: 49 Ceiling base height [cm]: 3.5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 7.5 Product width [cm]: 59 Lampshade width [cm]: 59 [5] Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 139° Adjustment: No Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6.2 Net weight [kg]: 4.8 Box width 1 [cm]: 67 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 67.5
技術仕様
  • Unique refAZ6665
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け