製品の公開
MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp
Azzardo Lightning

MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

Google翻訳”,
MOONS 3-STEP CCT WALLは、AZzardo社製のウォールランプで、控えめながらもエレガントな雰囲気をインテリアにもたらします。バランスの取れたプロポーションとシャープなディテールで、現代的な空間に自然に溶け込みます。ホテルのロビーやリビングルームに最適で、暖色系インテリアにも寒色系インテリアにも合わせやすく、軽やかですっきりとした印象を与えます。省エネLED光源と組み合わせることでランニングコストを削減でき、お好みの雰囲気に合わせて電球の色温度を選択できます。さらに明るさを細かく調整したい場合は、調光可能な電球と対応する調光器(該当する場合)を組み合わせることで、作業用照明から心地よい夜のひとときまで、自在に明るさを調整できます。
仕様
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3.5 Product length [cm]: 13 Wall base width [cm]: 7 Product width [cm]: 33 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.4 [20 / 25] Wall base height [cm]: 47 Lampshade height [cm]: 2x 67 [20 / 25] Product height [cm]: 67 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 [0.6] Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 31W Specification Number of light sources: 2 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Adjustment: No Lumens [lm]: 193 Beam angle: 138° Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 5490 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 3.6 Net weight [kg]: 2.6 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 42 Box width 1 [cm]: 75.5
技術仕様
  • Unique refAZ6666
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け