製品の公開
Flush Removable Access Door with Drywall Bead Flange
Cendrex

Flush Removable Access Door with Drywall Bead Flange

Google翻訳”,

AHR-GYP ドライウォールビードフランジ付き取り外し可能アクセスドアは、設置の容易さ、美観、そしてサービスアクセスが最優先事項となる中規模から大規模の開口部向けに設計された多目的アクセスソリューションです。取り外し可能なパネルにより、1人での設置が可能で、商業施設や公共施設のプロジェクト、HVACアプリケーションにおいて非常に効率的な選択肢となります。

請負業者、建築家、エンジニア、業界の専門家は、取り外し可能で軽量な設計のため、当社のアクセス パネル モデルを選択し、設置後はすっきりとした目立たない外観を維持しながら、取り扱いとメンテナンスを簡素化しています。

主な機能と利点

  • 取り外し可能なパネルで一人で設置可能
  • HVACおよび一般的なサービスアクセスのための多目的ソリューション
  • 控えめな白仕上げ(乾式壁とブレンドされたプライマー)による、清潔で美しい外観
  • 最大4つのロックポイントでパネルを安全に固定
  • 信頼性の高い位置合わせと耐久性を実現するピンヒンジシステム
  • 目立つ用途に適した、すっきりとしたプロフェッショナルな外観

製品アプリケーション

  • HVACアクセスポイント
  • 機械室
  • 商業ビルおよび公共施設
  • 壁と天井のサービス開口部

技術的な詳細

  • 設置:壁と天井
  • 材質:16ゲージ冷間圧延鋼製。
  • ロック機構:ドライバー操作のカムラッチを装備(最大4個)。
  • ヒンジ:スプリングピンヒンジが含まれます。ヒンジの位置:2次元目(高さ)。
  • フランジ: 穴あき 1 ⅛ 石膏フランジ、22 ゲージの亜鉛メッキ鋼製。
  • フレーム: 冷間圧延鋼製の深さ1½インチのフレーム。
  • 粗開口部: ドアの寸法 + ¼ インチまたは + 6 mm。
  • 仕上げ: 高品質の白色粉体塗装プライマー。
  • 梱包:個別包装、1箱にドア1個入り。
  • 寸法: 24インチ × 48インチから48インチ × 60インチまで

ご希望の寸法とオプションを5日以内にお届けします!100種類以上のアクセスパネルデザインと30種類以上のアドオンオプションからお選びいただき、お客様一人ひとりに合わせたソリューションをご提案いたします。すべて業界最短のリードタイムでお届けします。標準アクセスパネルも豊富に取り揃えており、翌日発送可能です。

カタログをダウンロードして、利用可能なサイズ、オプション、構成をご確認ください。

Cendrex は、業界最短のリードタイムでカスタムおよび特殊サイズのドアを製作することに特化した一流メーカーであり、1985 年以来、定格および非定格のアクセス パネルを提供しています。

センドレックス

1-800-479-1489

info@cendrex.com

cendrex.com

仕様
    • Material

      16-gauge cold rolled steel.

    • Hinge

      Concealed spring pin hinge,. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

    • Locking Mechanism

      Screwdriver-operated cylinder cam latch.

    • Flange

      Perforated 1 ⅛ gypsum flange, made from 22-gauge galvanized steel.

    • Frame

      1½ " in depth, made of cold rolled steel.

    • Rough Opening

      Door sizes + ¼ " or + 6mm.

    • Finish

      High quality white powder coat primer.

    • Packaging

      Individually wrapped, 1 door per box.

    • Dimensions
      From 24" × 48" up to 48" × 60".
技術仕様
  • Unique refcendrex-ahr-gyp
  • コレクションセットAccess Doors
  • コレクションGeneral Purpose
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1219
  • 幅(mm)1219
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
  • 正味重量(kg)23.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
  • Uniclass2015コードTE_10_40_10
  • Uniclass2015詳細Access doors and traps
  • MasterFormat 2014 コード08 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
  • OmniClassNumber23-17 11 27
  • OmniClassタイトルAccess Doors

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ