製品の公開
Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Fire curtain BACHFIRE EGRESS

Google翻訳”,

BACHFIRE は、火災の場合に火災を制限および制御する自動防火カーテンで、分類は E120 です。

カーテンは次のように構成されています。両面にポリウレタン コーティングを施したグラスファイバー生地を強化スチール ワイヤーで縫い合わせ、直径 78 mm のスチール ローラーに固定します。ヘッドボックス、サイドガイド、ボトムバーとして亜鉛メッキ鋼要素。

すべてのシステムは 24Vdc チューブラー モーターによって駆動され、特別な重力フェイル セーフ システムを備えた BACH の CRM (モーターの制御と調整) という電子ボードによって制御されます。

公称入力電圧 115Vac または 220Vac、出力電圧 24Vdc の自動カーテン (CBM) 用のコントロール パネル。すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) が存在します。

欧州規格UNE EN 1634-1、UNE EN 1363-1、およびEN 16034に準拠してテストおよび承認され、CE認定を受けています。

仕様
  • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

    HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

    ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 78mm.

    BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

    ELECTRIC MOTOR: BACH tubular motor 24Vdcc.

    CRM MOTOR REGULATION BOX: Polyester IP56. Dimensions: 120x160x75mm.

    CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 300x230x140mm to 400x400x210mm; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

    OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Aluminum RAL 9003 bottom bar; False ceiling acessories; Special designs of CBM control panel; Escape button; Emergency button; Other solutions on demand.

技術仕様
  • Unique refBACH-BACHFIRE-EGRESS
  • コレクションセットFire & Smoke Curtains
  • コレクションFire Curtain
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)12000
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 主なマテリアルグラスファイバー
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国ポルトガル
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)30
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置