製品の公開
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z
Fire curtain BACHFIRE Z

    Fire curtain BACHFIRE Z

    Google翻訳”,

    BACHFIRE Z は、火災の場合に火災を制限および制御する自動防火カーテンで、分類は E120 です。このシステムは、垂直ビームを回避するために、不規則な幾何学的周囲の開いたものまたは閉じたものに適応させることができます。

    カーテンは次のように構成されています。 両面にポリウレタン コーティングを施したグラスファイバー生地を強化スチール ワイヤーで縫い合わせ、ヘッド ボックス内の 2 mm プレートと下部バーに固定します。ヘッドボックス、サイドガイド、ボトムバーとして亜鉛メッキ鋼要素。

    すべてのシステムは、少なくとも 1 つの 230V チューブラー モーターで駆動され、特別な重力フェイル セーフ システムを備えています。

    自動カーテン (CBM) 用のコントロール パネルは、115Vac/220Vac の公称入力電圧と 230V/24V の出力電圧を備えています。すべてのコントロール パネルには、最大 6 時間の自律性を備えた無停電電源装置 (UPS システム) が存在します。

    ヨーロッパ規格UNE EN 1634-1およびUNE EN 1363-1に従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • FABRIC: Fiberglass fabric resists up to 1100ºC. Polyurethane coating on both sides. Seams of reinforced stainless steel wires, coating of Kevlar.

      HEADBOX: Galvanized Steel. Different possibilities to adapt to different architectural spaces and maintenance requirements. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      SIDE GUIDES: Galvanized Steel. Dimensions depending on width and height of the curtain.

      ROLLER: Galvanized Steel. Diameter 42mm with chain connected to an external motor.

      BOTTOM BAR: Galvanized Steel.

      ELECTRIC MOTOR: Motor 230V/ brake 24V.

      CBM CONTROL PANEL: Receives the signal alarm from Fire Management System and controls the movement of curtains. Visual and acoustic alert system. Visual and acoustic alert system; Dimensions: 400x500x200mm; Output: 24Vcc/230V; Battery rechargeable (up to 6h autonomy).

      OPTIONAL EXTRAS: RAL coating; Stainless steel elements; Headbox customized set-up for specific architectural or special operational requirements; Special designs of CBM control panel; Emergency button; Other solutions on demand.

    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHFIRE-Z
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションFire Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12000
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルグラスファイバー
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置