製品の公開
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS
Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Smoke curtain BACHSMOKE FIX GLASS

    Google翻訳”,

    BACHSMOKE FIX GLASS は、火災が発生した場合に煙の動きを制限し、DH30 の分類で制御する静的なガラス製の煙幕です。

    煙のカーテンは、煙が他のエリアに広がるのを防ぐために、指定されたエリアに従って建物のスペースを区切ります。

    BACHSMOKE FIX GLASS は、審美的な基準が求められる公共エリアに適したシステムです。

    欧州規格 UNE EN 12101-1 および CE マーキングに従ってテストおよび承認されています。

    仕様
    • GLASS CHARACTERISTICS: 6mm Thickness; +- 0.2mm Width and height tolerance; 1(C)1 Classification Impact resistence (EN 12600); 15 kg/m2 Specific weight; 89% Light transmission.

      OPTIONAL EXTRAS: Special shape cutting; Stainless steel fixings; Other requirements and customized solutions on demand.

    技術仕様
    • Unique refBACH-BACHSMOKE-FIX-GLASS
    • コレクションセットFire & Smoke Curtains
    • コレクションSmoke Curtain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置