急速に硬化し、柔軟性の高いタイルグラウトであるBAL Micromax2は、壁や床にMicroban抗菌保護を組み込んで配合されています。 1mmから20mmのジョイント幅に適しており、BAL Micromax2は2時間から3時間で硬化し、より迅速な完成を可能にします。風解のない配合は、斑状の変色のリスクを最小限に抑えます。内蔵の混和剤は、グラウトジョイントのきれいで均一な仕上げを保証します。 NEWスノー、マニラ、ガンメタル、ペブル、ジャスミン、エボニー、スモーク、アンスラサイト、ホワイトなど、さまざまな色があります。大規模なプロジェクトの場合、リクエストに応じて追加の色を利用できます。さらに、このシリーズには、色が一致したMicromaxシーラントが付属しています。
フィクサーを念頭に置いて設計されたBALMicromax2は、柔軟なタイルグラウトのすべてのボックスにチェックマークを付け、カビに対する万能の保護を提供します。わずか2〜3時間で設置できる、BAL Micromax2は、耐久性が向上しているため、家庭用および商業用の設置に推奨され、パワーシャワー、ウェットルーム、床暖房、木材スクリードに適しています。推奨されるアプリケーションエリアには、レジャーセンター、バスルーム、更衣室、レストラン/食品消費エリア、家庭用キッチン、ショッピングモールが含まれます。
対応地域
| ヨーロッパ | オセアニア |
|---|---|
アイルランド | ニュージーランド |
イギリス |