製品の公開
VISION - Porcelain Tiles
VISION - Porcelain Tiles
VISION - Porcelain Tiles
VISION - Porcelain Tiles
VISION - Porcelain Tiles
    Landmark Ceramics

    VISION - Porcelain Tiles

    Google翻訳”,

    樹脂の現代的な性質に触発されたVisionプロジェクトには、洗練された現代的な魂を組み合わせた住宅用および商業用の部屋用の磁器の石器の表面が含まれています。それを刺激した素材の刺激的なセラミックの組み合わせのおかげで、快適さと流行、建築とデザイン、素材と色の間の完璧なバランスを与えています。セラミックの表面は、柔らかく、軽く、エレガントな構造で、さまざまな流行色があります。色合いはグレーとベージュの組み合わせで、多くのデザインの選択肢を提供します。ここに創造性、情熱があります新しいそして細部への注意。

    色:コンクリート、ダーク、ダブ、モカ、パール、トープ

    サイズ:12 "x24、24" x24、24 "x48"

    仕様
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors, resin, resin look

    技術仕様
    • Unique refvision-porcelain-tile
    • コレクションセットPorcelain Tiles
    • コレクションDesign Work
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • ETIM コードEC011340
    • ETIM 名Ceramic tile
    • UNSPSC名称Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC30131704
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassタイトルPorcelain Tile Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes