床用の注入可能なタイル接着剤であるBALPTBファイバープラスは、ファイバーストランドテクノロジー(FST)配合により、強度、柔軟性、およびパフォーマンスが向上しています。ほとんどのタイルタイプ、特に不均一な厚さのものを含む大判および天然石タイルに理想的であり、スイミングプールやウェットルームでさえほとんどの設置に適しています。汎用性があるため、木材の床、タイル暖房システムの下、および動きや振動が制限されるその他の基板にも使用できます。
BAL PTBファイバープラスは、大判および天然石タイルを使用した床タイルプロジェクトで、迅速な設置が必要な場合に推奨されます。 BAL PTBファイバープラスはわずか3時間で硬化し、その柔軟性と強度により、従来のタイル接着剤と併用した場合に、交通量が多い場所や動きが制限されているためにタイルにひびが入ったり、接着が剥がれたりする可能性がある場所に最適です。 BAL PTBファイバープラスは、セラミック、磁器、テラゾ、および半透明の石を含む天然石で使用できます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イギリス |