製品の公開
BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.
BAL

BAL Acrybase - Fast-hardening two-part (powder+liquid) self-smoothing compound.

Google翻訳”,
BAL Acrybaseは、吸収性および非吸収性の基板の上に置くのに適した、速硬化性の2液型(粉末および液体)自己平滑化コンパウンドで、乾燥または湿潤の内部にセラミック、天然石、シート、および家具を設置するための床面を準備します。外部環境。交通量の多いエリアや外床に推奨され、3mmの花崗岩の削りくずを追加して、羽毛の端から10mmまでおよび10mmから20mmまでのベッドの深さに置くことができます。 BAL Acrybaseは、タイラーに優れた利点を提供し、ほとんどのタイルタイプをすばやくインストールできます。高性能レベラーであるBALAcrybaseは、強度が高く、内部または外部での使用に最適です。使いやすいBALAcrybaseは、23.5kgのパックと5リットルのボトルで完璧な混合比を実現します。床暖房やプールなどの主要な設備に適したBALAcrybaseは、真の多目的製品です。
仕様
  • Bed-thickness - 0-20mm Pot Life - 30 mins Setting Time - 3-4 hours
技術仕様
  • Unique refBAL-Acrybase
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションSelf-Leveling Underlayment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード03 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCast Underlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes