製品の公開
BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer
BAL

BAL Bond SBR - Primer, admixture and sealer

Google翻訳”,
多目的合成ポリマープライマーおよび混合物であるBALボンドSBRは、スクリード、石膏、レンダリング、煉瓦工、ポインティングおよび修理で使用されるモルタルに追加するための結合剤として、および木材、石膏、スクリードにタイルを固定するためのプライマーとして使用できます。 、レンダリングまたはビニールタイル。 BALボンドSBRは、スイミングプールや、壁や床の背景用のセメントまたは石膏混合物のスラリーコートとして適しています。あらゆるタイラーのツールキットになくてはならないBALボンドSBRは、接着性、耐久性、柔軟性、防水性、作業性など、モルタルの物理的性能を向上させます。 BALボンドSBRを追加すると、補修モルタルのフェザーエッジングが可能になり、壁または床のタイル用の背景と基板が準備されます。 BALボンドSBRは、タイルを固定する前のプライマーとしても役立ち、安心感をさらに高めます。
仕様
  • USE FOR: enhancing the physical properties/performance of mortars including adhesion, durability, flexibility, waterproofing and workability dry/wet, interior/exterior
技術仕様
  • Unique refBAL-Bond-SBR
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションPrimer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes