製品の公開
BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST
BAL

BAL Level Max - High performance, all-in-one leveller with FST

Google翻訳”,
ファイバーストランドテクノロジー(FST)を備えた最高のパフォーマンスのオールインワンフロアレベラー。 BAL Level Maxは、単一のアプリケーションで最大80mmのベッド深度を持ち、市場で最大です。 3mmの材木での使用に適しており、3時間で足の通行を受け入れ、任意の深さでわずか4時間後にタイル張りできるため、プロジェクトの時間を大幅に節約し、コストを削減できます。 BAL Level Maxは、柔軟性と強度の追加、自己平滑化機能、低収縮、タンパク質を含まない配合などの重要な機能を備えたフローリングプロジェクトの完璧なスタートを提供します。使いやすいBALLevelMaxは非常に用途が広く、ポンプで汲み上げ可能で、ベッドの深さ3mmで5m²の優れたカバレッジを実現するため、国内および商業プロジェクトに適しています。 25kgパックで入手可能で、床暖房などの主要な設置でも、タイルや床の敷物を設置する前に最適です。
仕様
  • Reaction to fire Class : EFL Release of corrosive substances : CT Water permeability : NPD Water vapour permeability : NPD Compressive strength : ≥ 25 Nmm-2 Flexural strength : ≥ 7 Nmm-2 Wear resistance : NPD Sound insulation : NPD Sound absorption : NPD Thermal resistance : NPD Chemical resistance : NPD
技術仕様
  • Unique refBAL-Level-Max
  • コレクションセットTile & Stone Installation System
  • コレクションFlexible Floor and Wall Tile Adhesives
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリマーセメント
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 下張り
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードPr_35_31_06_80
  • Uniclass2015詳細Smoothing and levelling underlay compounds
  • MasterFormat 2014 コード03 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCast Underlayment
  • OmniClassNumber23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassタイトルPortland Cement Floor Underlayments
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes