製品の公開
BAL Prime APD - Acrylic primer
BAL

BAL Prime APD - Acrylic primer

Google翻訳”,
BAL Prime APDは、乾燥または湿潤の内部および外部環境でセラミック、モザイク、天然石タイルを固定する前に、壁や床の背景を下塗りするのに適した速乾性アクリルプライマーです。 BAL Prime APDは、ほこりっぽい表面を安定させ、背景の多孔性を低減します。石膏ボード、石膏ボード、舌と溝の床板、および無水石膏スクリードの床に希釈せずに使用できます。しっくいの壁(ほこりっぽいまたは多孔質の場合)およびセメントの床で希釈して使用します。壁や床のプライミングに最適なBALPrimeAPDは、フィクサーに多くの利点をもたらします。この製品は2.5リットルのボトルで入手可能で、BALレベリングコンパウンドおよびシャワー用のBALWP1防水キットと一緒に使用することもできます。 BAL Prime APDは、希釈せずに希釈して使用でき、内部または外部環境でタイリングする前に背景を安定させるのに役立ちます。
仕様
  • USE FOR: preparing floor and wall backgrounds prior to fixing of ceramic/mosaic and natural stone tiles dry/wet – interior/exterior USE UNDILUTED ON: plaster walls/plasterboard when using a BAL cementitious powder adhesive tongue & groove floorboards anhydrite screed floors USE DILUTED 1:1 with clean water on: dusty/porous plaster walls when using a BAL ready-mixed adhesive cement: sand screed/concrete floors MAY BE TILED AFTER: 30 minutes
技術仕様
  • Unique refBAL-Prime-APD
  • コレクションセットSubfloor Preparation
  • コレクションPrimer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - コーティング・カバーリング
  • IFC分類Floor
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes