製品の公開
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
UDM W15
    Barco

    UDM W15

    Google翻訳”,

    重量は50kg未満で、UDM-W15のコンパクトで軽量な設計により、設置時間を大幅に節約し、輸送と人件費を削減しながら、投影の品質や明るさを損なうことはありません。 UDM-W15は、WUXGA解像度と15,000ルーメンの光出力を備えており、驚異的な色でインパクトのあるWU体験を提供します。 UDMプロジェクターは、市場でRecを上回る19Kレーザーリン光投影用の最も広いカラースペクトルを提供します。 709色空間。

    仕様
    • 14,500 center lumens / 14,000 ansi lumens / 15,000 ISO lumens

    技術仕様
    • Unique refUDM-W15
    • コレクションセットRental & Staging
    • コレクションLarge venue projectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)725
    • 奥行き(mm)339
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEC000690
    • ETIM 名Video projector
    • UNSPSC名称Multimedia projectors
    • UNSPSC45111609
    • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
    • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
    • MasterFormat 2014 コード11 52 16
    • MasterFormat 2014 タイトルProjectors
    • OmniClassNumber23-37 21 15
    • OmniClassタイトルData Multi Media Projectors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    類似製品