製品の公開
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

5つ星のうち2.92.9(7 レビュー)
Google翻訳”,

時には、新しいイノベーションが革命を生み出し、製品ライン全体の未来を形作ります。 Barco UniSeeプラットフォームにより、BarcoはLCDビデオウォールのすべてのコンポーネントを完全に再設計および最適化し、大画面の視覚化を見る新しい方法を実現しました。



仕様
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

技術仕様
  • Unique refunisee-800-uni-8002
  • コレクションセットEnterprise
  • コレクションLarge Video Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-24
  • エディション1
  • 高さ(Mm)682
  • 幅(mm)1211.4
  • 奥行き(mm)168
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国台湾
  • 正味重量(kg)38.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV
  • IFC分類電気素子
  • ETIM コードEC001630
  • ETIM 名Television
  • UNSPSC名称Visual presenters
  • UNSPSC45111810
  • Uniclass2015コードFI_60_95
  • Uniclass2015詳細Visualization
  • MasterFormat 2014 コード10 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルVisual Display Units
  • OmniClassNumber23-19 25 11 15 15
  • OmniClassタイトルVisual Devices
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
類似製品