製品の公開
I-TEC I30H/I36H/I42H/I48H/I60H Two Stage Indoor Solution H/P
Bard Manufacturing

I-TEC I30H/I36H/I42H/I48H/I60H Two Stage Indoor Solution H/P

Google翻訳”,

Bard I-TEC屋内ヒートポンプシステムは、教室やその他の同様のアプリケーション向けに設計されており、実用的で達成可能な高効率と可能な限り低いサウンドレベルを要求します。また、古い学校での多くの交換プロジェクトの窓枠の要件にも対応します。建物。 I-TECシリーズは、多くの革新的な設計機能でその課題に対応し、非常に洗練された外観を実現すると同時に、施設の保守およびサービススタッフが必要とする非常に重要な保守および保守機能を改善します。


Bard Manufacturingは、100年以上にわたってSPVU気候制御ソリューションの大手プロバイダーである第4世代の家族経営の企業です。私たちは、パフォーマンス、革新的な技術、信頼性を提供するために信頼できる高品質の製品を設計、製造、およびサービスすることで認められています。ここバードでは、学校、モジュール式の建物、軽商用アプリケーション、電気通信、国際など、サービスを提供する個々の市場の固有のニーズと課題に合わせてカスタマイズされた気候制御ソリューションを提供しています。ニーズ、アプリケーション、市場が何であれ、Bard Manufacturingは、お客様の期待を超え、ビジネスで最高のサービスに裏打ちされた真の品質と革新を提供する製品を提供しています。それが吟遊詩人の違いです。

仕様
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

技術仕様
  • Unique refbard-1001
  • コレクションセットInterior Solution
  • コレクションI-TEC Heat Pump Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-27
  • エディション1
  • 高さ(inch)94
  • 幅(inch)47.62
  • 奥行き(inch)31.37
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)975
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat pumps
  • UNSPSC40101806
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37
  • Uniclass2015詳細Heat pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 81 43
  • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment