製品の公開
W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton
Bard Manufacturing

W30HF/W36HF Wall Mount H/P 11EER, 2.5 to 3.0 Ton

Google翻訳”,

バードウォールマウントヒートポンプは、自己完結型のエネルギー効率の高い暖房および冷房システムであり、貴重な屋内の床面積や屋外の地上スペースを使用せずに、最小限のコストで最大限の屋内快適性を提供するように設計されています。

次世代の自己完結型BardWall-Mountエネルギー効率の高い冷却および加熱ソリューションをご覧ください。 11EERエネルギー効率が高く、スマートエンジニアリング、信頼できる保護、および堅牢な信頼性機能。 Bardの設計は、貴重な屋内の床面積や屋外の地上空間を使用せずに、最小限のコストで最大限の屋内快適性を提供します。

室内の快適さを最大限に高めるために、すべてのモデルで気候基準のバランスを取ります。親水性の蒸発器コイルは、凝縮液の排出速度を上げ、カビやバクテリアの繁殖を防ぎます。よりクリーンで健康的な環境のための天然繊維断熱材。 ECMブラシレスDCブロワーモーターにより、非常に効率的で静かなブロワーオプションを実現します。モデルは、過去50年以上のユニットと同じ供給/戻りフットプリントに適合するように設計されているため、既存のユニットを交換するときに新しい供給/戻り空気の開口部をカットする必要はありません。

オプション機能により、各ユーザーは仕様のインストール要件を満たすようにユニットの選択をカスタマイズできます。一部のモデルでは、電熱のオプションは、電熱なしから最大20kwまでの範囲です。換気オプションはユニットの内部にあり、エンドユーザーは低漏れ設計のASHREA 62.1換気基準を満たしながら、部屋ごとに室内空気質(IAQ)を満たすことができます。アクティブな高温ガス除湿モデルを使用して、乗員の快適さを維持しながら、可能な限り最もエネルギー効率の高い方法で湿度を制限できます。

各BardWall-Mountユニットは、新築、モジュラーオフィス、学校の近代化、通信構造、ポータブル構造、商用アプリケーション、および貴重な屋内床面積や屋外地上スペースなしで最小限の設置コストを必要とする設置など、さまざまな用途に最適な製品です。 。

バランスの取れた気候;バードウォールマウント:アクティブホットガス除湿;エネルギー回収換気装置; SPVU; 62.1; ARI 390-2003; ETL US&Canada; 60hz; 50Hz

仕様
    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 2.5 - 3.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory intsalled ventilation options
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refbard-w-hb-series-heat-pump-2-5-3-ton
  • コレクションセットExterior Wall-Mount
  • コレクションWall Mount Heat Pump
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)74.56
  • 幅(inch)38.2
  • 奥行き(inch)17.12
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒートポンプ
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Heat pumps
  • UNSPSC40101806
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37
  • Uniclass2015詳細Heat pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 81 43
  • MasterFormat 2014 タイトルAir-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment