製品の公開
HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

HR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google翻訳”,

FUSION-TECTMは、フリー・ダイレクト・アンビエント・クーリング(DAC)を最大限に活用できるよう特別に設計されています。対向流設計を採用することで、シャーシ下部からフリークーリング用の外気をシステム内に取り込みます。シェルター内の熱はシャーシ上部から排出されるため、高温の排気ガスが冷気入口に再循環する可能性は完全に排除されます。外気が流入していない場合は、

フリークーリングに効果的な FUSION-TEC システムは、最大 17.0 の IPLV で稼働する完全に柔軟な機械冷却操作を備えており、DOE の将来の 11.0 EER 効率要件も上回っています。

仕様
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

技術仕様
  • Unique refHR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-35
  • コレクションセットBranded Products
  • コレクションFusion-Tec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)71.61
  • 幅(inch)38.94
  • 奥行き(inch)27.33
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)511
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment