製品の公開
W180 MEGA-TEC A/C
Bard Manufacturing

W180 MEGA-TEC A/C

Google翻訳”,
MEGA-TECは、大量の適切な冷却能力と限られた壁スペースを必要とするアプリケーション向けに設計されています。二重冷凍回路と、最低段が総容量の35%未満の合計3段で、熱負荷が変化する領域を冷却します。 MEGA-TECは、DOE要件と州および国のコードの効率評価を満たすAHRI認定の10以上のEERソリューションを提供します。工業用グレードの屋内および屋外ファンは、何年にもわたるトラブルのないサービスを提供します。オプションのエコノマイザーは、外気温またはエンタルピーに基づいて、フルフローの外気取り入れ口と室内排気口を提供します。
仕様
    • Large Cooling Capacity / High Sensible Capacity
    • Copeland UltraTech Scroll Compressors
    • Dual Referigerant Circuits
    • Optional Factory Economizer
    • Optional Electric Reheat Dehumidification
    • R-454B
    • 230/208-3-60 & 460-3-60, 575-3-60
    • 220/200-3-50, 415/380-3-50
    • PLC Control Board Logic
    • Industrial Indoor/Outdoor Motors
    • 2" MERV8 Air Filter
    • Airflow & Dirty Filter Switches
    • High & Low Pressure Transducers
    • Supply/Return Temperature Sensors
    • Compressor Crank Case Heater
    • Optional Technical Coil Protection
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refMEGA-TEC-W180AP-air-conditioner
  • コレクションセットBranded Products
  • コレクションMega-Tec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)94.23
  • 幅(inch)74.5
  • 奥行き(inch)50.9
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1955
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment