製品の公開
HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

HR36 / HR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google翻訳”,

FUSION-TECTMは、Free Direct Ambient Cooling(DAC)の機会を最適化するために特別に設計されています。向流設計を実装することにより、フリークーリングのための生産的な外気がシャーシの下部からシステムに取り込まれます。シェルター内の熱はシャーシの上部から排出されるため、高温の排気が冷気の入口に再循環する可能性は完全になくなります。外気がないとき
フリークーリングのために生産的なFUSION-TECシステムは、最大17.0のIPLVで動作し、DOEの将来の11.0EER効率要件を超える完全に柔軟な機械的冷却操作を備えています。

仕様
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

技術仕様
  • Unique refHR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • コレクションセットBranded Products
  • コレクションFusion-Tec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)76
  • 幅(inch)44
  • 奥行き(inch)29.8
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)545
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment