製品の公開
Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C
Bard Manufacturing

Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C

Google翻訳”,

除湿:Q-TECの「静かな技術」は、ユニットの構造に特殊なコンポーネントと材料を使用することにより、非常に低い音レベル(屋内と屋外の両方)を提供します。特殊なモーター、遮音、その他の吸音構造を採用することで、現在の一般的な製品よりも大幅に静かな空調システムを構築しました。

このユニットは、室内の湿度が高い状況での独自の除湿回路を提供します。 「エネルギー回収換気装置」オプションは、換気要件の増加の結果として、過度の顕熱負荷および潜在負荷を排除することにより、外部換気空気要件を提供できます。

仕様
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

技術仕様
  • Unique refQ48A4D_Q-TEC-air-conditioner
  • コレクションセットInterior Solution
  • コレクションQ-TEC A/C Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-06-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)88.88
  • 幅(inch)48
  • 奥行き(inch)24.13
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)530
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment