製品の公開
W30AFP/W36AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right
Bard Manufacturing

W30AFP/W36AFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Right

Google翻訳”,

MULTI-TECウォールマウントエアコンは、PLC(Programmable Logic Control)テクノロジーを利用して、単一のLC6000コントローラーに接続された複数のユニットを操作できるようにします。オプションのエコノマイザーを取り付けた場合、ユニットはフリークーリングモードでフルレートのエアフローを供給し、構造に追加のリリーフ開口部を必要とせずに、調整されていない室内空気を排出することができます。

仕様
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Right side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refw30abp_w36abp
  • コレクションセットBranded Products
  • コレクションMulti-Tec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)74.5
  • 幅(inch)38.2
  • 奥行き(inch)17.1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)380
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment