製品の公開
WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C
Bard Manufacturing

WR36/WR58 FUSION-TEC Wall Mount A/C

Google翻訳”,

FUSION-TECTMは、Free Direct Ambient Cooling(DAC)の機会を最適化するために特別に設計されています。向流設計を実装することにより、フリークーリングのための生産的な外気がシャーシの下部からシステムに取り込まれます。シェルター内の熱はシャーシの上部から排出されるため、高温の排気が冷気の入口に再循環する可能性は完全になくなります。外気がないとき
フリークーリングのために生産的なFUSION-TECシステムは、最大17.0のIPLVで動作し、DOEの将来の11.0EER効率要件を超える完全に柔軟な機械的冷却操作を備えています。



バランスの取れた気候;バードウォールマウント:アクティブホットガス除湿;エネルギー回収換気装置; SPVU; 62.1; ARI 390-2003; ETL US&Canada; 60hz; 50Hz

仕様
    • 3.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Up to 17.0 IPLV
    • Reverse Air Flow Path
    • Single and three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Enclosed condenser fan motor
    • Hydrophilic aluminum finned evaporator coil
    • Factory installed electric heat
    • Factory installed economizer - standard
    • Optional Bard Guard security system
    • Uses LC1000 PLC controller - controls up to 14 units
    • AHRI-390 Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
技術仕様
  • Unique refWR-FUSION-TEC-wall-mount-air-conditioners-36-58
  • コレクションセットBranded Products
  • コレクションFusion-Tec
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)76
  • 幅(inch)44
  • 奥行き(inch)29.8
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)545
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類熱交換器
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701
  • Uniclass2015コードSs_65_80
  • Uniclass2015詳細Air conditioning systems
  • MasterFormat 2014 コード23 81 19
  • MasterFormat 2014 タイトルSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNumber23-33 39 17
  • OmniClassタイトルPackaged Air Conditioners
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment