製品を公開する
Copper-RJ45-Shielded Jack-6A
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6A

Google翻訳,

RJ45 コネクタは、Belden の REVConnect Connectivity と、KeyConnect または MDVO スタイルの標準パンチダウンの 2 つの終端スタイルで利用できます。 REVConnect と KeyConnect にはキーストーン フットプリントがあり、KeyConnect パッチ パネルおよび KeyConnect または MediaFlex ワークステーション アウトレットと一緒に使用できるように設計されています。

特徴と利点

  • ペア分離なし: 結合ペアと非結合ペアの迅速なインストール
  • 安全な接続性: REVConnect は空調スペースでも使用できます。
  • ツールの互換性: KeyConnect/MDVO ソリューションは、Belden の高速終端ツールで使用できます。
仕様
  • Website Part#: RVAMJKSME-S1

技術仕様
  • 固有参照番号Copper-RJ45-Shielded-Jack-6A
  • 製品ファミリConnectors
  • 製品グループCopper RJ45 Connectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-06
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)0.94
  • 幅(インチ)1.19
  • 奥行き(インチ)1.63
関連
  • 主要素材メタル
  • 副素材銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)0.05
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
  • ETIM コードEG000058
  • ETIM 名称Connectors
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 15 43
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Faceplates and Connectors
  • OmniClass 番号23-37 25 15
  • OmniClass タイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment