製品を公開する
High Density Vertical Cable Manager Backcovers
Belden

High Density Vertical Cable Manager Backcovers

Google翻訳,
バック カバーは、垂直ケーブル マネージャーの背面を閉じます。背面カバーには、ケーブル配線用の貫通開口部、ケーブル ストラップ用のスロット、ケーブル スプールを取り付けるためのキーホール スロットが備わっているように設計されています。取り付け金具が含まれています。
仕様
  • Application

    Product Overview

    Back covers provide closure on the rear side of vertical cable managers. Back covers are designed with pass thru openings for cable routing, slots for cable straps, and keyhole slots for attaching cable spools. Includes mounting hardware.

    Environmental and Overall Characteristics

    Finish

    Black Powdercoat

    Material

    Aluminum .090

    Color

    Black

技術仕様
  • 固有参照番号bhbc-high-density-vertical-cable-manager-backcovers
  • 製品ファミリRacks, Cabinets & Cable Management
  • 製品グループVertical Cable Management
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
  • Uniclass 2015 コードPr_65_70_11
  • Uniclass 2015 説明Cable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass 番号23-37 00 00
  • OmniClass タイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment