製品を公開する
10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 24-port, 1U, White
Belden

10GX REVConnect Angled Patch Panel (Preloaded), 24-port, 1U, White

Google翻訳,

CAT 6Aパッチパネルは、Belden10GXシステム内で使用するように設計された完全にロードされたパッチパネルです。これは、10 Gb/s伝送の困難な課題に対応するように特別に設計された高性能CAT6Aコネクタを備えています。 BeldenのAngleFlexデザインを含むさまざまなスタイルで利用できます。プリロードされたパネルは、RJ45ジャックまたはカプラーで利用できます。

仕様
  • Website Part#: RVAPPA1U24WH
技術仕様
  • 固有参照番号pf_10gxrevconnectangledpp24p-white
  • 製品ファミリPatch Panels
  • 製品グループCAT 6A
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-05
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC 名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC コード4322
  • Uniclass 2015 コードPr_75_75_50_60
  • Uniclass 2015 説明Patch panels
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 11 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClass 番号23-37 00 00
  • OmniClass タイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II コードD5030
  • CSI UniFormat II タイトルCommunications & Security