製品の公開
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

Google翻訳”,

カテゴリ5Eパッチパネルは、1200システム内で使用するように設計された完全にロードされたパッチパネルです。さまざまなスタイルで利用できます。プリロードされたパネルは、RJ45ジャックで利用できます。

仕様
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

技術仕様
  • Unique refpf_cat5eangledpp241u
  • コレクションセットPatch Panels
  • コレクションCAT 5E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク
  • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC4322
  • Uniclass2015コードPr_75_75_50_60
  • Uniclass2015詳細Patch panels
  • MasterFormat 2014 コード27 11 19
  • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNumber23-37 00 00
  • OmniClassタイトルInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD5030
  • UniFormatIIタイトルCommunications & Security