EASYclassic ネジにはいくつかのバリエーションがあります。
以下のオプションはパーティクルボード用ネジです。
部分的にねじ山のある皿頭、亜鉛メッキ
3.5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 35mm-55mm
4 mm Ø ヘッド: 7,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 20mm-80mm
4,5 mm Ø ヘッド: 8,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 40mm-80mm
5 mm Ø ヘッド: 9,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 40mm-120mm
6 mm Ø ヘッド: 11,5 mm ネジドライブ: TX30 全長範囲: 60mm-260mm
3.5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 35mm-50mm
4 mm Ø ヘッド: 7,5 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 35mm-80mm
4,5 mm Ø ヘッド: 8,5 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 40mm-80mm
5 mm Ø ヘッド: 9,5 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 40mm-120mm
6 mm Ø ヘッド: 11,5 mm ネジドライブ: PZ3 全長範囲: 60mm-200mm
部分的にねじ山のある皿頭、ステンレス鋼
4 mm Ø ヘッド: 8 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 25mm-60mm
4,5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 50mm-70mm
5 mm Ø ヘッド: 10 mm ネジドライブ: TX25 全長範囲: 40mm-100mm
6 mm Ø ヘッド: 12 mm ネジドライブ: TX25 全長範囲: 50mm-140mm
完全にねじ込まれた皿頭、ステンレス鋼
3 mm Ø ヘッド: 6 mm ネジドライブ: TX10 全長: 30 mm
3.5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX10 全長範囲: 16mm-35mm
4 mm Ø ヘッド: 8 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 20mm-50mm
4,5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 30mm-60mm
5 mm Ø ヘッド: 10 mm ネジドライブ: TX25 全長範囲: 30mm-80mm
6 mm。ヘッド径:12 mm、ネジ径:TX25、全長範囲:40 mm~100 mm
3,5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 30mm-40mm
4 mm Ø ヘッド: 8 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 20mm-40mm
6 mm Ø ヘッド: 12 mm ネジドライブ: PZ3 全長: 60 mm
完全にねじ山のある鍋頭、亜鉛メッキ
3.5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 16mm-30mm
4 mm Ø ヘッド: 8 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 16mm-70mm
4,5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 17mm-60mm
5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 17mm-70mm
6 mm Ø ヘッド: 12 mm ネジドライブ: TX30 全長範囲: 40mm-80mm
3 mm。ヘッド径: 6 mm ネジ駆動: PZ1 全長範囲: 16mm-30mm
3,5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 13mm-40mm
4 mm Ø ヘッド: 8 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 12mm-50mm
4,5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 20mm-60mm
5 mm Ø ヘッド: 10 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 17mm-80mm
6 mm Ø ヘッド: 12 mm ネジドライブ: PZ3 全長範囲: 40mm-70mm
完全にねじ込まれたパンヘッド、ステンレススチール
完全にねじ山のある皿頭、亜鉛メッキ
3 mm Ø ヘッド: 5,7 mm ネジドライブ: TX10 全長範囲: 16mm-45mm
3,5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 15mm-50mm
4 mm Ø ヘッド: 7,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 15mm-60mm
4,5 mm Ø ヘッド: 8,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 20mm-60mm
5 mm Ø ヘッド: 9,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 20mm-100mm
6 mm Ø ヘッド: 11,5 mm ネジドライブ: TX30 全長範囲: 40mm-70mm
部分的にねじ山のある皿頭、ドリルで穴を開けた頭、亜鉛メッキ
4,5 mm Ø ヘッド: 8,5 mm ネジドライブ: PZ2 全長範囲: 30mm-60mm
このオプションは木造建築用ネジです。
完全にねじ山のある皿頭、ドリルで穴を開けた頭、亜鉛メッキ
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アルバニア |
アンドラ |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
北マケドニア |