EASYtop ネジは木製のドリルネジで、いくつかの種類があります。
部分的にねじ山のある皿頭、ステンレス鋼
部分的にねじ山が付いた装飾ヘッド、ステンレス鋼
3.2 mm Ø ヘッド: 5 mm ネジドライブ: TX10 全長範囲: 30mm-60mm
4 mm Ø ヘッド: 6 mm ネジドライブ: TX15 全長範囲: 40mm-70mm
4,5 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 40mm-80mm
5 mm Ø ヘッド: 7,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 50mm-100mm
完全にねじ山のある皿頭、亜鉛メッキ
4 mm Ø ヘッド: 7 mm ネジドライブ: TX15 全長範囲: 30mm-40mm
3,5 mm Ø ヘッド: 6,7 mm ネジドライブ: TX15 全長範囲: 25mm-60mm
4 mm Ø ヘッド: 7,5 mm ネジドライブ: TX15 全長範囲: 25mm-70mm
4,5 mm Ø ヘッド: 8,5 mm ネジドライブ: TX20 全長範囲: 30mm-60mm
5 mm Ø ヘッド: 9,5 mm ネジドライブ: TX25 全長範囲: 50mm-100mm
6 mm Ø ヘッド: 11,5 mm ネジドライブ: TX25 全長範囲: 80mm-120mm
4,5 mm Ø ヘッド: 9 mm ネジドライブ: TX20 全長: 35mm、45mm
部分的にネジ山のある装飾ヘッド、亜鉛メッキ
3,2 mm Ø ヘッド: 5,2 mm ネジドライブ: TX10 全長範囲: 20mm-60mm
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アルバニア |
アンドラ |
イタリア |
ウクライナ |
エストニア |
オーストリア |
オランダ |
ガーンジー島 |
キプロス |
ギリシャ |
クロアチア共和国 |
サン・マリノ |
ジブラルタル |
ジャージー島 |
スイス |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 |
スウェーデン |
スペイン |
スロバキア |
スロベニア |
セルビア |
チェコ共和国 |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
ハンガリー |
フィンランド |
フェロー諸島 |
フランス |
ブルガリア |
ベラルーシ |
ベルギー |
ポーランド |
ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ポルトガル |
マルタ |
モナコ |
モルドバ |
モンテネグロ |
ラトビア |
リトアニア |
リヒテンシュタイン |
ルーマニア |
ルクセンブルク |
ローマ教皇庁 (バチカン) |
北マケドニア |