製品の公開
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    AC08 - Hot Water - Architectural Contour 8 Air Curtain

    Google翻訳”,

    高さを8'(環境分離)および7'(昆虫防除)に取り付けるため。

    3'から10'までの単一の長さで利用できます。バーナーの建築輪郭エアカーテンは、美学が重要な場合に最適なソリューションです。それらは、美しさ、機能、パフォーマンスのシームレスな統合を探している人のために設計されています。バーナーの強力なエンジニアリング基盤の上に構築されたこれらのエアカーテンは、エネルギーを節約し、ドアが開いているときに内部を保護します。

    • 静かで、技術的に進歩し、美しくデザインされています
    • インストール、操作、および保守が簡単
    • アメリカ製
    • 周囲、電気、および温水加熱モデルのAMCA認証は保留中

    ECモーターとバーナーの高度な制御技術が含まれています。

    • IntelliswitchTMデジタルコントローラー
    • (オプション-Berner AIRTMワイヤレスコントローラーおよびアプリ)
    仕様
      • 8-1/2”" high x 20" deep
      • 1/5 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Factory-installed coil
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener

      Coil Features

      • Standard connection top, same end supply/return
      • Galvanized steel casing
      • 5/8” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    技術仕様
    • Unique refberner-ac08w
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションArchitectural Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC011301
    • ETIM 名Hot water air curtain
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains