製品の公開
ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain
ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    ARC16 - Steam - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    Google翻訳”,
    16'(環境分離)および14'(昆虫防除)までの取り付け高さ用。

    3'から12'までの単一の長さで利用できます。マウントは天井と同じ高さで、白いアルミニウムの外装、内蔵のIntelliswitchデジタルコントローラーは、天井から15¼インチ以上のクリアランスが必要です。カスタムカラーまたはステンレス鋼をご利用いただけます。

    • 美学とドアが開いているときの空間の意図の保護の両方に関心のあるデザイナーによって選ばれました
    • 玄関で使用して、エネルギーを節約し、快適なインテリアを維持するために玄関を強化または交換します
    • インストール、操作、および保守が簡単
    • アメリカ製
    技術仕様
    • Unique refberner-arc16s
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションArchitectural Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-31
    • エディション3
    • 高さ(inch)15
    • 奥行き(inch)26
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains