製品の公開
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    Google翻訳”,

    特徴

    高さ '10 (環境分離) および 8' (防虫) の取り付け用。

    Berner Commercial High Performance 10 エアカーテンは、白または黒のパウダーコーティングされた外装を備えたパワフルなパフォーマンスを備えたシンプルなデザインを備えています。アプリケーションの機能的ニーズを満たし、スペースに統合するように設計されています。

    バーナーの PureAir Package™ も利用可能 – エアカーテン用の空気消毒システム

    • AMCA認定の常温および電熱モデル
    • ASHRAE 規格 90.1-2019 および IECC 建築基準法に準拠しており、AMCA 認定のエア カーテンを前室の代替として使用できます。
    • サービスエントリーやメインエントランスに最適
    • カスタムカラーまたはステンレス鋼 (グレード 304 以上) が利用可能です。
    • インストール、操作、保守が簡単
    • アメリカ製

    3 フィートから 10 フィートまでの単一の長さで利用可能

    仕様
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    技術仕様
    • Unique refberner-chd10-electric-air-curtain
    • コレクションセットAir Curtains
    • コレクションCommercial Air Curtains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)14
    • 奥行き(inch)15
    関連
    • 主なマテリアル鉄板
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - エアカーテン
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010007
    • ETIM 名Electric air curtain
    • UNSPSC名称Heating and ventilation and air circulation
    • UNSPSC4010
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_02
    • Uniclass2015詳細Air curtains
    • MasterFormat 2014 コード23 34 33
    • MasterFormat 2014 タイトルAir Curtains
    • OmniClassNumber23-33 31 11
    • OmniClassタイトルAir Curtains