製品の公開
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)
    Best Access Doors

    Access Door - Concealed Touch Latch with Mud In Flange (BA-TLDF)

    Google翻訳”,

    BA-TLDF 隠しタッチラッチ 美観ドア - フランジ内マッド

    非定格乾式壁面全体にクリーンでモダンな外観を求める施工業者やデザイナーの皆様に、BA-TLDF 隠しタッチラッチ式美観ドア(フランジ付きマッド)をぜひご検討ください。Best Access Doors は、効率性とエレガントな仕上がりを兼ね備えたこのフラッシュアクセスパネルを、お客様のニーズに合わせて設計しました。

    BA-TLDFは、あらゆる分野の最高の技術を融合させた製品です。スプリングとピンを備えたこの取り外し可能なパネルドアは、商業施設や産業施設のあらゆる場所で、内部コンポーネントへのスムーズなアクセスを実現します。プッシュ・トゥ・オープン機構と隠しプッシュラッチを備えたBA-TLDFの革新的な設計により、鍵や工具を使わずにアクセスできます。

    BA-TLDFは、適合規格外の石膏ボード表面に、あらかじめ用意されたフィッティングの周囲にぴったりと収まるよう設計された便利なビーズ付きフランジを備えています。この二重目的フランジは、モルタル塗りのプロセスを簡素化し、手間をかけずに施工できるだけでなく、プロジェクトの美観も向上させます。

    当社の BA-TLDF は、美しく目立たない仕上げとシームレスなアクセスが目的のアプリケーションに最適なオプションです。

    BAC-TLDF を詳しく見てみましょう!

    • 目立たずエレガントな仕上がり: BA-TLDFは設置後、お好みの乾式壁面に面一に取り付けられます。ビーズ状の乾式壁フランジは、モルタル塗りにも対応しており、その仕上がりにきっと驚かれることでしょう。
    • 省スペース設計:取り外し可能なパネル ドアを備えた BA-TLDF は、ヒンジ式の代替品が使用できないアプリケーションに最適です。
    • 手間いらずの開閉:標準モデルはプッシュ・ツー・オープン機構を採用しており、工具や鍵は不要です。さらにアクセスが必要な場合は、パネルドアを押して取り外すだけで簡単に開けられます。
    • 耐久性と経済性: BA-TLDF の冷間圧延鋼構造は妥協がなく、耐久性が高く、腐食や錆に強いです。
    • LEED V4 認定:このアクセス ドアは、プロジェクトの LEED v4 認定取得に貢献するとともに、より大きな税制上のメリットをもたらします。

    スタイリッシュなBA-TLDFは、コストパフォーマンスに優れた製品です。非定格の多面性ドライウォールアクセスドアとして、洗練された上品な仕上がりで、様々な用途にお使いいただけます。高品質のホワイトパウダーコートプライマーにより、ドライウォールに自然に溶け込み、ペイントや壁紙も容易に貼ることができ、インテリアに完璧に溶け込みます。

    このユニットは、16ゲージ鋼製の取り外し可能なアクセスパネルを備えており、隠しスプリングヒンジでしっかりと固定されます。より広範囲にハンズフリーでアクセスする必要がある場合は、パネルを完全に取り外して、狭いスペースでのメンテナンス用アクセスドアとして最適です。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。


    仕様
    • BA-TLDF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Concealed spring and pin type hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).
      • Locking mechanism: Concealed push latches
      • Flange: 1⅛" concealed flange
      • Frame: 2½" in depth, made of cold rolled steel
      • Rough opening: Door sizes + ¼ " or + 6mmbim
      • Finish: High quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box

      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors
    技術仕様
    • Unique refconcealed-touch-latch-aesthetic-access-door-mud-in-flange
    • コレクションセットUniversal Access Panel
    • コレクションGeneral Purpose Access Panel
    • タイプ建築資材
    • 公開日2020-01-16
    • エディション1
    • 奥行き(mm)1.5
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors