製品の公開
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)
Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)
    Best Access Doors

    Domed Roof Hatch – Galvanized Steel (BA-GRH-DO)

    Google翻訳”,

    BA-GRH-DO ドーム型屋根ハッチ – 亜鉛メッキ鋼

    Best Access DoorsのBA-GRH-DOドーム型ルーフハッチ(亜鉛メッキ鋼)は、自然採光による快適性と安定性を兼ね備え、信頼性の高いアクセスを実現します。強力な油圧スプリングを搭載したBA-GRH-DOは、メンテナンス担当者にストレスフリーなアクセスを提供します。片手で楽に開閉できるため、技術者やメンテナンス担当者はガードや手すりを安全かつしっかりと握ることができます。

    この耐久性がありメンテナンスの手間が少ない亜鉛メッキ鋼製のはしごアクセス屋根ハッチは、その多用途性と工業、商業、住宅の建物での幅広い用途により、実用性が向上します。

    BA-GRH-DO は、1 インチの PIR 断熱材、EPDM シール、そして暗い作業スペースを効率的に照らすドーム型の天窓を備え、エネルギー消費の削減に貢献します。

    BA-GRH-DO で効率を高め、自然光を満喫しましょう。

    • 耐候性と気密性を備えた構成: BA-GRH-DO は、カバーの内側に沿って平坦な EPDM フォーム ガスケットが並んでおり、建物への埃、ごみ、隙間風の侵入を防ぎます。
    • 強力なガス スプリング駆動の縁石:作動すると、ガス駆動のスプリング オペレーターが強力かつ一貫した開口を可能にし、最大 40 ポンド/平方フィートの活荷重をサポートします。
    • ドーム型カバーによる自然採光: BA-GRH-DOは、職場に活気を与え、視認性と快適性を向上させます。結露排水溝が設けられ、視認性を維持します。
    • 建物の効率性の向上:この亜鉛メッキ鋼のボックス型屋根ハッチは、最大 1 インチの厚さの PIR 断熱材を備えた縁石を備えており、優れた R 値 6 を実現します。
    • 強化された保護: BA-GRH-DO は、内側と外側の南京錠で強化されたステンレス鋼の内部ロックとレバー アセンブリを備えた外側の T ハンドルにより、不正アクセスを防止します。
    • 片手操作: BA-GRH-DO の頑丈な亜鉛メッキ鋼のピントル ヒンジは所定の位置に固定されるため、もう一方の手でガードレールをしっかりと握ることができます。
    • 最大限の利便性を実現するセルフラッチング:このモデルは、しっかりとしたグリップと作業完了時のセルフラッチ機構を備えた頑丈な T ハンドルで操作します。
    • 耐腐食性構成: BA-GRH-DO は、亜鉛メッキ鋼とステンレス鋼で構成されており、過酷で湿気の多い環境でも優れた耐久性と摩耗、錆、腐食に対する耐性を備えています。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-GRH-DO Specifications:

      • Cover: Double-skin construction ("in-box type design") with 20-gauge steel inside liner    
      • Insulation: 1" PIR (R-6) Insulation  
      • Gaskets: EPDM foam gaskets attached to the inside cover  
      • Opening: Gas spring operators for up to 78-degree opening radius   
      • Curb: 12" inch high 11-gauge galvanized steel with 1" PIR (R-6) insulation  
      • Flange: 3.375" wide bottom flange with pre-drilled mounting holes for completely flush fit
      • Door Latch: Self-latching, stainless steel outside T handle, with inside lock   Note: An outside padlock provision is also included     
      • Hinge: Heavy-duty galvanized steel pintle hinges with 3/8" SS pin    
      • Material: Stainless steel and galvanized steel with mill finish 
      • Finish: Iron phosphate wash with rust inhibiting primer, with baked on polyester enamel grey paint
    技術仕様
    • Unique refdomed-roof-hatch-galvanized-steel
    • コレクションセットRoof Hatch
    • コレクションDomed Roof Hatch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors