製品の公開
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)
Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)
    Best Access Doors

    Emergency Egress Floor Hatch – Recessed Floor Door (BA-EEFD)

    Google翻訳”,

    BA-EEFD緊急脱出床ハッチ

    Best Access DoorsのBA-EEFD緊急避難用フロアハッチは、交通機関における安全な避難のための主要なアクセスポイントです。この頑丈なアクセスドアは、頑丈なアルミニウムとステンレススチール製の金具を組み合わせた二重扉設計で、あらゆる気象条件における長寿命を保証します。

    BA-EEFDは、コンクリート床面と面一にフィットし、スチール製のリフティングハンドルを備えているため、偶発的な引っ掛かりや転倒のリスクを最小限に抑えます。このモデルは、補強されたアンカー溶接チャンネルフレームを備えており、1平方フィートあたり最大300ポンドの活荷重に耐え、歩行者や軽車両の通行に耐えます。

    圧縮スプリングによるリフト補助や赤いビニールグリップのホールドオープンアームなどの安全機能を備えた BA-EEFD は、緊急時の安全性を確保し、地下作業現場に最適な追加機能となります。

    BAC-EEFD を選ぶ理由

    • チャネル フレーム排水カップリング: BA-EEFD は、3/8 インチのアルミ チャネルと 1-½ インチの排水パイプ カップリングを備えており、水、汚れ、土砂、その他の要素を地下の領域から吸い上げます。
    • 頑丈な構造: BA-EEFDは、ミル仕上げのアルミニウムを採用し、軽量でありながら、その重量をはるかに超える性能を発揮します。このモデルの強化構造は、1平方フィートあたり最大300ポンドの積載荷重に耐えます。
    • 強化された安全性: 1/4 インチのダイヤモンド メッキ カバーを備えた BA-EEFD は、妥協することなくあらゆる状況で優れた足場を提供します。BA-EEFD は、ステンレス鋼の圧縮スプリングによる強力なリフト補助により容易な脱出を保証し、ホールド オープン アームにより簡単で手間のかからないプロセスを実現します。
    • 注: 各カバーにはアルミチューブの手すりが付属しています
    • 簡単にコンクリートに鋳造: BA-EEFD のチャンネル フレーム構造では、フレームの周囲にアンカーが溶接されており、簡単にコンクリートに鋳造して簡単に統合できます。
    • 耐腐食構造: BA-EEFD は、すべてアルミニウムとステンレス鋼のハードウェアで構成されており、あらゆる要素条件において優れた耐腐食性と耐久性を備えています。

    BA-EEFDは、安全で効率的な環境を安心して維持したい方にとって理想的な選択肢です。緊急避難用ハッチとして、BA-EEFDは過度なメンテナンスや維持管理を必要とせず、長寿命を実現します。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-EEFD Specifications:

      • Material: Aluminum frame and cover with 316 stainless steel hardware
      • Door: 1/4" Diamond plate door panel is reinforced for a live load of 300 pounds/sqft. (pedestrian loading or light vehicular loading for off-street locations) with flush steel lifting handles. Covers shall be equipped with 316 stainless steel hold-open arms with red vinyl grip to hold cover in the 90 degrees open position.
      • Frame: 3/8” aluminum channel that drains excess water through 1-½" drainage pipe coupling
      • Hinge: 316 stainless steel with tamper resistant fasteners
      • Latch: Two-point 316 stainless steel with interior push bar and exterior plug for fire department spanner
      • Finish: Mill finish
      • Spring: Stainless steel compression springs enclosed in telescoping tubes. Lower tube interlocks with spring support bracket welded to the door frame.
      • Hand Rail: Aluminum tubing welded to each cover.
      • Signage: “Push Bar” and “Keep Clear” signs included.
    技術仕様
    • Unique refemergency-egress-floor-hatch
    • コレクションセットFloor Hatch
    • コレクションEmergency Floor Hatch
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2020-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors