製品の公開
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)
    Best Access Doors

    Fire-Rated Access Panel - Insulated with Drywall Flange (BA-FRI-DF)

    Google翻訳”,

    BA-FRI-DF 耐火アクセスパネル(フランジ内泥断熱)

    BA-FRI-DF耐火アクセスパネル(断熱材入りフランジ付き)を使えば、完璧なドライウォール仕上げがこれまで以上に簡単になります。耐火壁用に特別に設計されたこの革新的なパネルは、商業施設および住宅プロジェクトにおけるドライウォールの設置プロセスを最適化します。例えば、以下のようなプロジェクトです。

    • 電気、配管、機械、HVAC システムへのアクセス ポイントを耐火壁や天井に隠します。
    • メンテナンスエリア、ユーティリティクローゼット、その他の耐火スペースに目立たないアクセス パネルを設置します。
    • エレベーターシャフト、電気室、その他の立ち入り禁止区域に耐火検査ハッチを作成します。

    ベストアクセスドアーズ社製の16ゲージ鋼板を使用したBA-FRI-DFは、厳しい安全要件を満たす2時間耐火性能を誇ります。露出した穴あきフランジにより、テーピングとモルタル塗りの工程が簡素化され、アクセスパネルドアのみが見えるシームレスな仕上がりを実現します。

    BA-FRI-DF を選ぶ理由

    • 簡素化された泥塗りと仕上げ:穴あきフランジにより乾式壁の泥塗りとテープが容易に受け入れられ、簡単に塗布でき、正確な配置が可能になり、プロフェッショナルな仕上がりになります。
    • 優れた耐火性: BA-FRI-DF は耐火性に関して UL 認定を受けており、垂直壁アセンブリで 2 時間の定格を達成しています。
    • セルフラッチの利便性:スプリング機構を備えた FRI-DF は、NFPA 80 規格に準拠したハンズフリー操作を保証します。
    • 施工管理の強化: BA-FRI-DFは、乾式壁施工時の露出ジョイント部の統合管理を強化します。さらに、フランジは既存構造物への施工ガイドテンプレートとして機能します。
    • 隠された美観:穴あきフランジにより、実質的に目に見えない仕上がりになり、完成時にはアクセス パネル ドアだけが見えるようになります。
    • 改善された熱性能:統合されたミネラルウール断熱材により、アプリケーションの耐火性能と全体的な熱特性が向上します。
    • LEED v4 への貢献: FRI-DF は LEED 認証の取得に貢献し、税額控除やその他のメリットが得られる可能性があります。
    • カスタマイズ可能な仕上げ:標準モデルには高品質のホワイトパウダーコートプライマーが塗布されています。ただし、パネルドアは、お好みのインテリアに合わせて、テクスチャ加工、壁紙貼り、塗装などを施すことができます。


    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FRI-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel door and 20-gauge galvanneal steel frame
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Locking Mechanism: Self-latching tool-key operated slam and ring-operated slam latch; both included
      • Flange: 22-gauge 1-½" exposed, perforated flanges of cold rolled steel
      • Frame: 2-½" in depth made of cold rolled steel
      • Rough Opening: Door sizes + ¼" + 6 mm
      • Finish: High-quality white powder coat primer
        Note: Masonry anchors included
      • Packaging: Individually wrapped, 1 door per box


      LEED V4 Compliant: This access door can contribute directly to a project's ability to achieve LEED certification!

      USA

      • LEED-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED for Schools
      • LEED-CI Commercial Interiors

      CANADA

      • LEED Canada-NC New Construction & Major Renovations
      • LEED Canada-CI Commercial Interiors

      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

       Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 3 hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

       Temperature rise: 250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
       Horizontal ceiling assemblies

       Certification:L ASTM E119 (2012), CAN/ULC S101 (2007)

       Rating Achieved: 3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction

       Maximum size: 24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

       Temperature rise: Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101

    技術仕様
    • Unique reffire-rated-access-panel-insulated-with-mud-in-flange-access-door-drywall
    • コレクションセットFire Rated Access Panel
    • コレクションFire Rated Insulated Access Panel for Ceiling
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアル石綿・グラスウール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors