製品の公開
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)
Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)
    Best Access Doors

    Fire-Rated Access Panel - Non-Insulated with Drywall Flange (BA-FRN-DF)

    Google翻訳”,

    BA- FRN-DF 耐火アクセスパネル(非断熱、泥入りフランジ付き)

    耐火アクセスソリューションは、建物の安全性、設備の保護、そして火災安全規制の遵守に不可欠です。消防法では、火災リスクを最小限に抑え、火災発生時の安全な避難を確保するための特定の機能が義務付けられています。適合していないアクセスパネルは隙間を生じさせ、炎や煙の拡散を招きます。BA-FRN-DF 耐火アクセスパネル(断熱なし、マッドインフランジ付き)は、耐火性の壁と天井の維持に役立ちます。

    BA-FRN-DFは、壁や天井に設置する耐火アクセスパネルです。乾式壁構造の背後にある設備への容易なアクセスと防火対策を提供します。1.5時間耐火性能を備え、隠れた設備配線を保護します。

    パネルのマッドインフランジは乾式壁コンパウンドの塗布を可能にし、自動閉鎖機構によりパネルの確実な閉鎖を保証します。また、モルティスデッドボルトやシリンダーカムロックなどのアップグレード可能なロックオプションも用意されており、セキュリティ対策も万全です。16ゲージの冷間圧延鋼板製で、防火基準への適合とユーティリティラインへの容易なアクセスが求められる建設プロジェクトに最適なソリューションです。

    BA-FRN-DR を使用する理由は何ですか?

    • 耐火性能と容易なアクセス: BA-FRN-DFは、2つの課題を1つのソリューションで解決します。1.5時間耐火性能を備え、安全基準を満たすと同時に、メンテナンスや修理のためのユーティリティへのアクセスも容易です。
    • 安心: BA-FRN-DF は、火災による損傷からユーティリティ ラインを保護することで、建物の機能を確保し、火災時のユーティリティ障害を潜在的に防止します。
    • すっきりとした外観:泥入りフランジは乾式壁とシームレスに統合され、完成した壁や天井の美観を維持します。
    • メンテナンス作業員にとって便利:自動閉鎖によりパネルが閉じられた状態が維持され、内部リリース機構 (大型パネル用) により内部から安全にアクセスして修理を行うことができます。
    • 選択できるセキュリティ: BA-FRN-DF には基本的なラッチが付いていますが、安心感を高めるために、モルティス デッドボルトなどの高セキュリティ オプションにアップグレードできます。
    • 耐久性に優れた設計: 16 ゲージの冷間圧延鋼構造により、BA-FRN-DF は耐久性に優れ、頻繁な使用にも耐えることができます。

    最高のアクセスドア
    1-888-575-2417
    ベストアクセスドアーズ
    Sales@BestAccessDoors.com

    お客様の建築プロジェクトに貢献できることを楽しみにしております!

    製品の最新情報については、ソーシャルメディアページを「いいね!」してフォローしてください。YouTubeでBest Access Doorsをご覧ください。InstagramとTwitterでも@BestAccessDoorsをフォローできます。

    仕様
    • BA-FRN-DF Specifications:

      • Material: 16-gauge cold rolled steel
      • Hinge: Continuous piano hinge
      • Fire Rating: 1-1/2 hours in neutral/negative pressure, certified to UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997 & 2009), NFPA 252 (2003, 2008 & 2012), CAN/ULC S104 (R1985 & 2010).
      • Temperature Rise: Not Rated
      • Inside Panel Release: Standard on all doors over 12" x 12"
      • Automatic Panel Closer: Standard on all doors
      • Drywall Corner Bead Flange (GYP): Yes
      • Lock / Latch (Standard): Self-latching tool-key operated latch and ring-operated latch (both included)
      • Finish: High-quality white powder coat primer
      • Packaging: Individually wrapped, 1 per box
      • Optional Lock/Latch Options: Various lock upgrades include key-operated cylinder cam latches, mortise deadbolts, slam latches (hex head or handle operated), and cylinder prep (cylinder sold separately).
      • Optional Material: Stainless steel #4 (brushed finish)
      • Optional Feature: Masonry Anchor (available in all sizes)


      Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following: Vertical wall assemblies

      Certification: UL 10B (2009), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).

       Rating Achieved: 1-½ hours, neutral/negative pressure

       Maximum size: 36" x 36" (914 mm x 914 mm), maximum area of 1296 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 1296 in².

       Temperature rise: No rating achieved

    技術仕様
    • Unique reffire-rated-access-panel-non-insulated-with-mud-in-flange-access-door
    • コレクションセットFire Rated Access Panel
    • コレクションFire Rated Non-Insulated Access Panel for Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードTE_10_40_10
    • Uniclass2015詳細Access doors and traps
    • MasterFormat 2014 コード08 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Doors and Panels
    • OmniClassNumber23-17 11 27
    • OmniClassタイトルAccess Doors